Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mutternschutz【1-10 Stk. pro Packung】

Mutternschutz
  • Mengenrabatt

Because it is difficult to remove when this product is mounted on the hex nut, therefore it is ideal for preventing tampering and theft.

Can be easily mounted by hand without using tools, and you can verify if the nut protector is freely rotating after the mounting is complete.

[Material] Stainless steel
[Surface treatment] None screw thread
[Type] Metric coarse application / function hand tighten
[Surface treatment] (details) none
[Nominal designation of screw thread (M)] 8 10 12 16 20 24
[Sales unit] Individual (can be purchased as a single unit) boxes, packs

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RBNH-SUS-M8
RBNH-SUS-M10
RBNH-SUS-M12
RBNH-SUS-M20
RBNH-SUS-M24
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSNenngröße Schraube (M) Verkaufseinheit

36.13 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 108Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

39.73 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1010Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

251.10 €

10 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 1012Box/Packung

321.10 €

10 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 1020Box/Packung

428.22 €

10 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 1024Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Anwendungen, Funktionen Von Hand anzuziehen Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support