Elastomer-Scheiben / WSSP-□□ / Kautschuk【1-1,000 Stk. pro Packung】

Elastomer-Scheiben / WSSP-□□ / Kautschuk
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig)




Brauchen Sie eine neue Pierce-Unterlegscheibe? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von QP FASTENING WORKS. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und Edelstahl. Die Oberfläche kann zwischen chromatiert (III-wertig) und unbehandelt gewählt werden. Die Pierce-Unterlegscheibe in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSSP-ST3W-M5
WSSP-ST3W-M6
WSSP-SUS-M5
WSSP-SUS-M6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Außen-Ø
(mm)

19.90 €

1,000 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)1052.2Box/Packung[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)14

12.45 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)1562.7Box/Packung[Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß)-

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahl[keine Oberflächenbehandlung] N/A1052.2Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[keine Oberflächenbehandlung] N/A14

1.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Edelstahl[keine Oberflächenbehandlung] N/A1562.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[keine Oberflächenbehandlung] N/A-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Spezialkonfigurationen Ausführung Kugelscheibe

Technischer Support