• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Federscheiben GE【1-50 Stk. pro Packung】

Federscheiben GE
  • Mengenrabatt

[Type (Usage)] Spring washer
[Type] Spring washer
[Material] Resin
[Surface treatment] None
[Material]Resin FRP (fiber reinforced plastic)
[Surface treatment] (details) none
[Type]Spring washer standard
[Nominal designation (M)] 6 8 10 12 16 20 22 24 30
[Sales unit] Loose (can be purchased individually) box / pack

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSPGE-FRP-M6
WSPGE-FRP-M8
WSPGE-FRP-M10
WSPGE-FRP-M12
WSPGE-FRP-M16
WSPGE-FRP-M20
WSPGE-FRP-M22
WSPGE-FRP-M24
WSPGE-FRP-M30
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSNennmaß des Gewindes (M) Verkaufseinheit

6.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 106Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

7.56 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 108Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

8.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1010Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

10.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1012Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

13.05 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1016Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

508.73 €

50 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 1020Box/Packung

545.63 €

50 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 1022Box/Packung

640.63 €

50 Stk. pro Packung

auf Anfrage 1024Box/Packung

495.95 €

30 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 1030Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Federring Art Federring Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Werkstoff, Kunststoff FRP (Verstärkter Kunststoff) Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA
Ausführung, Federscheiben Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support