• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

FRP Runde Unterlegscheiben VE【30-100 Stk. pro Packung】

FRP Runde Unterlegscheiben VE

[Type (Usage)] Flat washer
[Type] Flat washer
[Material] Resin
[Surface treatment] None
[Sales unit] box / pack
[Material]Resin FRP (fiber-reinforced plastic)
[Surface treatment] (details) none
[Internal diameter d (mm)] 6 8 10 12 16 20 22 24 30
[Nominal designation (M)] 6 8 10 12 16 20 22 24 30
[Thickness t (mm)] 1.5 2 3
[External diameter (mm)] 12.5 16.5 20.5 24 30 37 40 44 45

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSVE-FRP-M6
WSVE-FRP-M8
WSVE-FRP-M10
WSVE-FRP-M12
WSVE-FRP-M16
WSVE-FRP-M20
WSVE-FRP-M22
WSVE-FRP-M24
WSVE-FRP-M30
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Dicke t
(mm)
Außen-Ø
(mm)

95.24 €

100 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10661.512.5

116.67 €

100 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10881.516.5

138.10 €

100 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 101010220.5

158.73 €

100 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 101212224

100.79 €

50 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 101616230

126.98 €

50 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 102020237

137.70 €

50 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 102222240

148.41 €

50 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 102424244

124.05 €

30 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 103030345

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Box/Packung Werkstoff, Kunststoff FRP (Verstärkter Kunststoff)
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support