Unterlegscheiben / WS-□□ / Stahl / Oberfläche wählbar【50-300 Stk. pro Packung】

Unterlegscheiben / WS-□□ / Stahl / Oberfläche wählbar

Konfigurierbar in [Material] Stahl [Material Details] EN 1.0330 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert




Diese Unterlegscheiben von SUNCO dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt, Verchromt (Glanzverchromt), Chromatiert. Die Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WS-ST-M12
WS-ST-M16
WS-ST-M20
WS-ST-M22
WS-ST-M24
WS-STC-M12
WS-STC-M16
WS-STC-M20
WS-STC-M22
WS-STC-M24
WS-STU-M12
WS-STU-M16
WS-STU-M20
WS-STU-M22
WS-STU-M24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung ID d
(mm)
Nenngröße Schraube (M) Dicke T
(mm)
Verkaufseinheit Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Außen-Ø
(mm)

74.88 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[keine Oberflächenbehandlung] N/A13123.2Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)[keine Oberflächenbehandlung] N/A26

70.20 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[keine Oberflächenbehandlung] N/A17164.5Box/Packung[keine Oberflächenbehandlung] N/A32

46.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[keine Oberflächenbehandlung] N/A21204.5Box/Packung[keine Oberflächenbehandlung] N/A40

72.30 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[keine Oberflächenbehandlung] N/A23226Box/Packung[keine Oberflächenbehandlung] N/A44

75.15 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10[keine Oberflächenbehandlung] N/A25246Box/Packung[keine Oberflächenbehandlung] N/A48

79.72 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -Chromatiert13123.2Box/Packung[Chromatiert] Chromatiert26

47.70 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -Chromatiert17164.5Box/Packung[Chromatiert] Chromatiert32

80.70 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -Chromatiert21204.5Box/Packung[Chromatiert] Chromatiert40

51.21 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -Chromatiert23226Box/Packung[Chromatiert] Chromatiert44

53.41 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 15 Arbeitstage -Chromatiert25246Box/Packung[Chromatiert] Chromatiert48

79.72 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -Glänzend chromatiert13123.2Box/PackungGlänzend chromatiert26

74.98 €

150 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -Glänzend chromatiert17164.5Box/PackungGlänzend chromatiert32

80.70 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -Glänzend chromatiert21204.5Box/PackungGlänzend chromatiert40

78.31 €

60 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -Glänzend chromatiert23226Box/PackungGlänzend chromatiert44

80.33 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -Glänzend chromatiert25246Box/PackungGlänzend chromatiert48

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Ausführung Flache Unterlegscheibe Werkstoff Stahl
Werkstoff: Stahl EN 1.0330 äquiv.

Technischer Support