Federunterlegscheibe (zur Einbettung)【2,000-50,000 Stk. pro Packung】

Federunterlegscheibe (zur Einbettung)

[Type (application)] Spring Washer
[Type] Spring Washer
[Surface treatment] None
[Sales unit] Box/package
[Surface treatment](Details) none
[Type]Spring Washer, Standard
[Materials] Steel, Stainless steel
[Nominal Thread (M)] 2.5 3 4 5 6 8 10 16
[Materials]Steel SWRH72B
[Materials]Stainless Steel SUS304J3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSP-ST-M2.5
WSP-ST-M3
WSP-ST-M4
WSP-ST-M5
WSP-ST-M6
WSP-ST-M8
WSP-ST-M10
WSP-ST-M16
WSP-SUS-M3
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSWerkstoff Nenngröße Schraube (M) Werkstoff: Stahl Material: Edelstahl

174.93 €

30,000 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl2.5[SWRH] JIS-SWRH72B-

68.67 €

20,000 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl3[SWRH] JIS-SWRH72B-

47.94 €

10,000 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl4[SWRH] JIS-SWRH72B-

291.55 €

50,000 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl5[SWRH] JIS-SWRH72B-

158.73 €

20,000 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl6[SWRH] JIS-SWRH72B-

163.81 €

12,000 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl8[SWRH] JIS-SWRH72B-

227.05 €

8,000 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl10[SWRH] JIS-SWRH72B-

189.84 €

2,000 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10[Stahl] Stahl16[SWRH] JIS-SWRH72B-

139.94 €

20,000 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 10Edelstahl3-[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Federring Ausführung Federring Oberflächenbehandlung k. A.
Verkaufseinheit Box/Packung Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) k. A. Ausführung, Federscheiben Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support