• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Nr. 3 Unterlegscheibe mit Feder【5,000-12,000 Stk. pro Packung】

Nr. 3 Unterlegscheibe mit Feder

[Type (application)] Spring Washer
[Type] Spring Washer
[Materials] Steel
[Surface treatment] None
[Sales unit] Box/package
[Materials]Steel SWRH57A-77B
[Surface treatment](Details) none
[Type] Spring Washer, Standard
[Nominal Thread (M)] 8 10

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSP3AS-ST-M8
WSP3AS-ST-M10
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSNenngröße Schraube (M)

380.95 €

12,000 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 108

238.10 €

5,000 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 1010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Federring Ausführung Federring Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Gewebe Verkaufseinheit Box/Packung Werkstoff: Stahl JIS-SWRH57A~JIS-SWRH77B
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Gewebe Ausführung, Federscheiben Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support