Maschinentellerfedern (für leichte Lasten)【1-50 Stk. pro Packung】

Maschinentellerfedern (für leichte Lasten)
  • Mengenrabatt

· Type (application): Spring washer
· Type: Spring washer
· Material: Steel
· Surface treatment: Black iron oxide coating
· Materials: Steel S50C–S65C or SUP10
· Surface treatment (details): Black iron oxide coating
· Type: Spring washer, conical spring washer
· Thread: M35.5, M63, M80, M100

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WDSL-ST-M35
WDSL-ST-M63
WDSL-ST-M80
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSNenngröße Schraube (M) Verkaufseinheit

15.87 €

50 Stk. pro Packung

55 Arbeitstage 1035.5Box/Packung

2.78 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1063Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

5.78 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1080Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Federring Ausführung Federring Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Gewebe Werkstoff: Stahl EN 1.1206 äquiv. ~EN 1.0601 äquiv. oder EN 1.8159 äquiv. Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Gewebe
Ausführung, Federscheiben Unterlegscheiben für Federscheiben

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support