• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

H-Modell Geschwindigkeits-Unterlegscheiben (für Schrauben)【1-1,000 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WSSP-304AY-M4X38
WSSP-304AY-M6X30
WSSP-304AY-M6X38
WSSP-304AY-M6X50
WSSP-304AY-M8X38
WSSP-304AY-M10X38
WSSP-STAY-M4X38
WSSP-STAY-M6X30
WSSP-STAY-M6X38
WSSP-STAY-M8X38
WSSP-STAY-M10X38
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Nenngröße Schraube (M) Material: Edelstahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) Aussen - D
(mm)

0.46 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10Edelstahlk. A.4[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.38

0.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10Edelstahlk. A.6[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.30

0.46 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10Edelstahlk. A.6[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.38

0.82 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10Edelstahlk. A.6[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.50

0.46 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10Edelstahlk. A.8[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.38

0.46 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10Edelstahlk. A.10[EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)k. A.38

109.91 €

1,000 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 10[Stahl] StahlVerzinkt4-Feuerverzinkte Beschichtung38

49.95 €

1,000 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 10[Stahl] StahlVerzinkt6-Feuerverzinkte Beschichtung30

109.91 €

1,000 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 10[Stahl] StahlVerzinkt6-Feuerverzinkte Beschichtung38

0.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 10[Stahl] StahlVerzinkt8-Feuerverzinkte Beschichtung38

0.26 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Stahl] StahlVerzinkt10-Feuerverzinkte Beschichtung38

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Mit Sicherungslack Ausführung Kugelscheibe

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support