• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Zeilenkopf LR Schraubenzieher (DLR)

Zeilenkopf LR Schraubenzieher (DLR)

[Material] Iron
[Surface treatment] None
[Sales unit] Individual pieces (possible to order 1 pc. and up) wrench
[Nominal] 2 3 4 5 6 8
[Shaft L (mm)] 75 100 150
[Handle L (mm)] 85 95 110
[Handle diameter D (mm)] 8 20.5 24

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TOSD-ST-M2
TOSD-ST-M4
TOSD-ST-M5
TOSD-ST-M6
TOSD-ST-M8
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNennmaß Schraubenschlüssel Schaft L
(mm)
Griff L
(mm)
Griff-Durchmesser D
(mm)

9.52 €

5 Arbeitstage 102758520.5

12.70 €

7 Arbeitstage 1041009524

12.70 €

5 Arbeitstage 1051009524

15.87 €

5 Arbeitstage 1061501108

19.05 €

5 Arbeitstage 1081501108

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Eisen Oberflächenbehandlung NA Verkaufseinheit Geringe Menge (Kauf ab 1 Exemplar möglich)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support