• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

L-förmiger langer Schraubschlüssel (Wit)【1-100 Stk. pro Packung】

L-förmiger langer Schraubschlüssel (Wit)

[Material] Iron
[Surface treatment] None
[Nominal] 0.0.35 0.050 1/16 1/2 1/4 1/8 3/16 3/32 3/4 3/8 5/16 5/32 5/64 5/8 7/32 7/64 9/64
[l or c(mm)] 0.344 0.531 0.562 0.609 0.656 0.703 0.750 0.796 0.844 0.938 1.031 1.125 1.250 1.375 1.625 1.875 2.125
[Bursting torque] 2.3 6.5 12.2 25 43 68 98 146 195 342 535 780 1600 2630 6300 12200 19500
[Yield torque] 2.0 5.6 10.5 21 35 60

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LN-ST-W0.050
LN-ST-W0.0.35
LN-ST-W1/2
LN-ST-W1/4
LN-ST-W1/8
LN-ST-W1/16
LN-ST-W3/4
LN-ST-W3/8
LN-ST-W3/16
LN-ST-W3/32
LN-ST-W5/8
LN-ST-W5/16
LN-ST-W5/32
LN-ST-W5/64
LN-ST-W7/32
LN-ST-W7/64
LN-ST-W9/64
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSNennmaß Schraubenschlüssel L oder B
(mm)
L oder C
(mm)
Max. Anzugsmoment Streckdrehmoment

169.84 €

100 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 100.0502.8440.5316.55.6

369.84 €

100 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 100.0.352.6720.3442.32.0

401.02 €

10 Stk. pro Packung

auf Anfrage 101/28.2501.62563005420

284.13 €

50 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 101/45.2501.125780670

171.43 €

100 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 101/83.7500.7509885

187.30 €

100 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 101/163.0000.56212.210.5

120.30 €

12 Arbeitstage 103/411.2502.1251950016800

376.98 €

25 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 103/86.7501.37526302260

347.62 €

100 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 103/164.5000.938342295

147.62 €

100 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 103/323.3750.6564335

72.17 €

12 Arbeitstage 105/89.7501.8751220010500

468.25 €

50 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 105/166.0001.25016001370

252.38 €

100 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 105/324.1250.844195165

142.86 €

100 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 105/643.1880.6092521

217.46 €

50 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 107/324.8751.031535460

349.21 €

100 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 107/643.5620.7036860

408.73 €

100 Stk. pro Packung

12 Arbeitstage 109/643.9600.796146125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Eisen Oberflächenbehandlung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support