Famcon HEX Gerade Nut【1-200 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABFCHEX-410-M5-35
ABFCHEX-410-M5-45
ABFCHEX-410-M6-25
ABFCHEX-410-M6-35
ABFCHEX-410-M6-45
ABFCHEX-410-M6-60
ABFCHEX-410-M6-70
ABFCHEX-410-M6-80
ABFCHEX-410-M6-90
ABFCHEX-STTRS-M6-90
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Oberflächenbehandlung Nennwert M Länge
(mm)
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Bohrungs-Ø
(mm)

0.43 €

5 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NA535NA4.3

43.37 €

200 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NA545NA4.3

0.51 €

5 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NA625NA5.1

0.55 €

5 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NA635NA5.1

0.59 €

5 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NA645NA5.3

0.70 €

5 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NA660NA5.3

0.78 €

5 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NA670NA5.3

50.26 €

100 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NA680NA5.3

68.25 €

100 Stk. pro Packung

9 Arbeitstage Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.)NA690NA5.3

38.81 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage StahlLackierung, Beschichtung690R-Silber (Ruspert-Silber)5.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Ankerbolzen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support