Drehmuttern (Hohes Drehmoment)【100 Stk. pro Packung】

Drehmuttern (Hohes Drehmoment)

[Type] Anchor bolt
[Material] Lead
[Surface treatment] Trichromate white
[Nominal designation M]6
[Length (mm)] 27.5
[Sales unit] Boxes/pack

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ABTN-LBC3-M6-27.5

Teilenummer
ABTN-LBC3-M6-27.5
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHS

80.00 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Ankerbolzen Werkstoff Steigung Oberflächenbehandlung III-wertig verchromt (weiß)
Nennwert M 6 Länge(mm) 27.5 Verkaufseinheit Box/Packung

Sie befinden sich auf der Seite für Drehmuttern (Hohes Drehmoment), die Teilenummer ist ABTN-LBC3-M6-27.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ABTN-LBC3-M6-27.5.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support