Phoenix-Anker schlank【100 Stk. pro Packung】

Phoenix-Anker schlank

[Type] Anchor bolt
[Material] Resin
[Suface treatment] High density propropylene
[Sales unit] Boxes/pack
[Screw diameter (mm)] 3.5 to 4
[Drill diameter (mm)] 11
[Nominal designation M] 1 2 3, operating wall thickness (mm) 3~ 8~ 11~

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABFA-PP-S1
ABFA-PP-S2
ABFA-PP-S3
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSNennwert M Bearbeitbare Wandstärke
(mm)

24.75 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 1013~

24.85 €

100 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 1028~

24.85 €

100 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 10311~

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Ankerbolzen Werkstoff Kunststoff Oberflächenbehandlung Hochdichtes Propylen
Verkaufseinheit Box/Packung Gewindedurchmesser(mm) 3.5~4 Bohrungs-Ø(mm) 6

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support