Brauchen Sie einen neuen Dreifachgriff? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von SHOWA BOEKI. Der Dreifachgriff in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.
3 Rückhaltekräfte. 1. Befestigung durch Einrasten in den Wänden, 2. die Füße mit dem kleineren Durchmesser verhindern das Herausfallen, 3. die Federn links und rechts fixieren die Platte durch Einklemmen zwischen den Wänden. Für alle Arten von Gipskartonplatten (9,5 mm, 12,5 mm, 15,0 mm Plattenstärke). Kann auch bei Beton, Mauerwerk und Fliesen verwendet werden. Kann auch mit einem Schlagschrauber verwendet werden (bei der Verwendung ist das Drehmoment bei niedriger Drehzahl zu überprüfen).
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AB3G-PP-TG8 |
AB3G-PP-TG10 |
AB3G-PP-TG12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennwert M | Gewindedurchmesser (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.58 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 3.5~4.5 | 6 | ||
24.32 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 4.5~5 | 8 | |
21.30 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 5–6 | 9.5 |
Loading...
Art | Ankerbolzen | Werkstoff | Polypropylen | Oberflächenbehandlung | Hochdichtes Propylen |
---|---|---|---|---|---|
Verkaufseinheit | Box/Packung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nennwert M
Gewindedurchmesser(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften