• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Konzentrische Sicherungsringe für Wellen (mit Löchern) (JIS-Norm)

Konzentrische Sicherungsringe für Wellen (mit Löchern) (JIS-Norm)
  • Mengenrabatt

[Type] Thrust direction-mounted (for shaft)
[Shape] C-shaped concentric retaining ring
[Material] Steel
[Sales unit] Sold individually (a single piece is available for purchase) applicable E ring size none
[Surface treatment] Parker
[Nominal] 50 55 56 60 70 75 85 90 shaft or hole applications d1 (ref.) (mm) 50 55 56 60 70 75 85 90 shaft or hole applications d2 (ref.) (mm) 47 52 53 60 67 72 81.5 86.5 internal diameter (d3) 46.3 51.3 52.3 56.3 66.0 71 80.1 85.1 thickness (t) 2 2.5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSRCUSEH-ST-NO.50-46.3
LSRCUSEH-ST-NO.55-51.3
LSRCUSEH-ST-NO.56-52.3
LSRCUSEH-ST-NO.60-56.3
LSRCUSEH-ST-NO.70-66.0
LSRCUSEH-ST-NO.75-71
LSRCUSEH-ST-NO.85-80.1
LSRCUSEH-ST-NO.90-85.1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nenngröße Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)
(mm)
Innen-Ø d3 Dicke (t)

1.42 €

5 Arbeitstage 50504746.32

1.47 €

5 Arbeitstage 55555251.32

1.47 €

5 Arbeitstage 56565352.32

1.50 €

5 Arbeitstage 60606056.32

2.00 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

70706766.02.5

2.07 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

757572712.5

2.35 €

4 Arbeitstage 858581.580.13

2.42 €

4 Arbeitstage 909086.585.13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Welle) Modell Konzentrische Sicherungsringe Ausführung C Werkstoff Stahl
Verkaufseinheit Geringe Mengen erhältlich Passende Ringgröße Ausführung E NA Oberflächenbehandlung Parker

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support