• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

H-Modell Geschwindigkeits-Unterlegscheiben (für Wellen)【1,000 Stk. pro Packung】

H-Modell Geschwindigkeits-Unterlegscheiben (für Wellen)

[Type] Thrust direction-mounted (for shaft)
[Shape] Push nut for shaft
[Sales unit] No box/pack none
[Nominal] 1.6 2 3 4 5
[Material] Stainless steel shaft or hole applications d1 (ref.) (mm) 1.6 2 3 4 5 outer diameter D 23 30 38

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSRH-ST-NO.1.6-23
LSRH-ST-NO.1.6-30
LSRH-ST-NO.2-23
LSRH-ST-NO.2-30
LSRH-ST-NO.3-30
LSRH-ST-NO.3-38
LSRH-ST-NO.4-30
LSRH-ST-NO.5-30
LSRH-ST-NO.5-38
LSRH-SUS-NO.1.6-23
LSRH-SUS-NO.1.6-30
LSRH-SUS-NO.2-30
LSRH-SUS-NO.3-30
LSRH-SUS-NO.3-38
LSRH-SUS-NO.4-30
LSRH-SUS-NO.5-30
LSRH-SUS-NO.5-38
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSNenngröße Werkstoff Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Außen-Ø D

31.75 €

1,000 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 101.6Stahl1.623

46.83 €

1,000 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 101.6Stahl1.630

33.92 €

1,000 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 102Stahl223

46.78 €

1,000 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 102Stahl230

46.78 €

1,000 Stk. pro Packung

7 Arbeitstage 103Stahl330

95.24 €

1,000 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 103Stahl338

47.62 €

1,000 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 104Stahl430

46.78 €

1,000 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 105Stahl530

95.24 €

1,000 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 105Stahl538

71.43 €

1,000 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 101.6Edelstahl1.623

126.35 €

1,000 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 101.6Edelstahl1.630

119.05 €

1,000 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 102Edelstahl230

126.35 €

1,000 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 103Edelstahl330

236.19 €

1,000 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 103Edelstahl338

126.35 €

1,000 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 104Edelstahl430

119.05 €

1,000 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 105Edelstahl530

222.22 €

1,000 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage 105Edelstahl538

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Welle) Modell Schiebemutter für Welle Verkaufseinheit Karton/Packung
NA NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support