• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Neuer Wasserhahn SAP-Anschluss

Neuer Wasserhahn SAP-Anschluss

A fitting for gas welding equipment. One-touch connection and safe double-lock system. Maximum safety, ease of use, excellent durability, and high flow rate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SR-01
SR-02
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSZulässige Strömungsmedien Betriebstemperaturbereich
(℃)
Anschlussgewindeausführung T Minimaler Querschnitt
(mm2)
Länge L
(mm)

13.70 €

8 Arbeitstage 10Luft-20~120M16 P1,5 Rechts10.746.9

14.38 €

8 Arbeitstage 10Brennbares Gas (Acetylen)-20~120M16 P1,5 Links16.648.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Anschlussausführung Mit Innengewinde Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) Muffe (Innengewinde)
Werkstoff Grundkörper Stahl (verchromt)/Messing Dichtungsmaterial NBR Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend
Betriebsumgebung/Anwendungen Standard Max. Betriebsdruck(MPa) 0.98 Druckwiderstand(MPa) 1.47
Berstdruck(MPa) 3.5 Muffenausführung SR-Muffe

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support