Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Schnelltrenn N205 Buchsen-Modell (N205-3S)

Schnelltrenn N205 Buchsen-Modell N205-3S

Use to supply carbon dioxide and syrup to a syrup tank. Uses parts in compliance with Japan Food Sanitation Standard No.20 and taste-test acceptance criteria.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N205-3S

Teilenummer
N205-3S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAnzahl der Stifte

16.42 €

8 Arbeitstage 103 Stifte (Auslass)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Anschlussausführung Mit Gewinde Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) Muffe (Innengewinde)
Werkstoff Grundkörper Kunststoff Dichtungsmaterial Fluorkautschuk, Nitrilkautschuk Zulässige Strömungsmedien Wasser / Kältemittelgas/Heliumgas
Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung/Anwendungen Standard / Anlagen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie Anschlussgewindeausführung T 7/16-20UNF
Max. Betriebsdruck(MPa) 0.39 Druckwiderstand(MPa) 0.98 Minimaler Querschnitt(mm2) 18.1
Betriebstemperatur(°C) 105

Sie befinden sich auf der Seite für Schnelltrenn N205 Buchsen-Modell, die Teilenummer ist N205-3S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N205-3S.

Produktvarianten

Teilenummer
N205-2S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSAnzahl der Stifte

16.42 €

8 Arbeitstage 102 Stifte (Einlass)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support