• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnelltrenner BL Stecker-Modell

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BLI-2P
BLO-2P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen

14.53 €

1 5 Arbeitstage 10Grau für Gas (Einlass)

14.53 €

1 5 Arbeitstage 10Schwarz für Sirup (Auslass)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Anschlussausführung Mit Innengewinde Stecker (Außengewinde)/Muffe (Innengewinde) Stecker (Außengewinde)
Werkstoff Grundkörper Kunststoff Dichtungsmaterial Fluorkautschuk, Nitrilkautschuk Zulässige Strömungsmedien Wasser / Kältemittelgas/Heliumgas
Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung/Anwendungen Standard / Anlagen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie Anschlussgewindeausführung T 19/32-18UNF
Max. Betriebsdruck(MPa) 0.39 Druckwiderstand(MPa) 0.98 Minimaler Querschnitt(mm2) 24.1
Betriebstemperatur(°C) 105

Technischer Support