Linsenkopfschrauben / Innensechsrund / Federring, Karosseriescheibe【1-500 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / Innensechsrund / Federring, Karosseriescheibe
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 14 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde




Benötigen Sie neue Linsenkopfschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von SUNCO doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Es handelt sich um ein metrisches Regelgewinde in den Größen 10 - 14 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSXPNHNDTPI3-SUS-M3-10
CSXPNHNDTPI3-SUS-M4-10
CSXPNHNDTPI3-SUS-M5-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Steigung
(mm)
Verkaufseinheit

0.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103100.5Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

0.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104100.7Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

115.37 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 105140.8Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung N/A
Montagebohrung, Form Sechskantschrauben, hohl Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Mit Unterlegscheibe
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Anwendung Standard

Technischer Support