Konfigurierbar in [Länge] 6 - 12 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromfrei, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt, Chromatiert, Vernickelt / [Variante Details] Taptite
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.40 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | ||
58.86 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | ||
103.35 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | ||
76.92 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 3 | 8 | [Chromatiert] Chromatiert | ||
67.06 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 3 | 10 | [Chromatiert] Chromatiert | ||
93.36 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 3 | 12 | [Chromatiert] Chromatiert | ||
97.68 € | 1,600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 4 | 6 | [Chromatiert] Chromatiert | ||
93.03 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 4 | 8 | [Chromatiert] Chromatiert | ||
80.13 € | 1,200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | 4 | 10 | [Chromatiert] Chromatiert | ||
75.38 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | [Chromfrei] Chromatiert, weiß | ||
69.70 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | [Vernickelt] Vernickelt |
Loading...
Genaue Form | Bindeschraube | Werkstoff | Stahl | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf |
---|---|---|---|---|---|
Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Mit Unterlegscheibe | Gewindeart | Tap-Tight |
Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften