Bohrschrauben / Flachkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / CSPT-SUS-D

Bohrschrauben / Flachkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl / CSPT-SUS-D
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 10 - 25 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Benötigen Sie neue Bohrschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von FUJITEC. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 10 - 25 (mm). Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPT-SUS-D4-10
CSPT-SUS-D4-13
CSPT-SUS-D4-16
CSPT-SUS-D4-19
CSPT-SUS-D4-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm)

0.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010

0.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1013

0.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1016

0.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1019

0.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1025

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Nennmaß des Gewindes (M) 4 Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung NA Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Kegelspitze
Gewindeart Bohrschrauben Grundform Standard (rund) Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)
Anwendung Standard

Technischer Support