Konfigurierbar in [Länge] 10 - 30 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Verkupfert, Schwarz Lackiert / [Variante Details] Dünne selbstdrehende Schraube
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSPPNMSFRX-410GJB-D4-13 |
CSPPNMSFRX-410GJB-D4-16 |
CSPPNMSFRX-410GJB-D4-19 |
CSPPNMSFRX-410GJB-D4-25 |
CSPPNMSFRX-410GJB-D4-30 |
CSPPNMSFRX-410TBS-D4-13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge L (mm) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.64 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 13 | [Verkupfert] GB-Beschichtung | ||
79.67 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | [Verkupfert] GB-Beschichtung | ||
89.98 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 19 | [Verkupfert] GB-Beschichtung | ||
69.45 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | [Verkupfert] GB-Beschichtung | ||
78.57 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | [Verkupfert] GB-Beschichtung | ||
86.06 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 13 | [Schwarz lackiert] Schwarz lackiert |
Loading...
Genaue Form | Linsenkopf | Nennmaß des Gewindes (M) | 4 | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4006 äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungsform | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Andere Spezialformen | Gewindeart | Bohrschraube mit Feingewinde |
Grundform | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge L (mm)
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften