• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl 【1-300 Stk. pro Packung】

Bohrschrauben / Linsenkopf / Kreuzschlitz / rostfreier Stahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 13 - 35 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Selbstdrehende Schraube




Brauchen Sie neue Bohrschrauben? Dann sehen Sie sich dieses Modell von MIYAGAWA doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Selbstdrehende Schraube ist in den Größen 13 - 35 (mm) erhältlich. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Bohrschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSPPNT-SUS-D4-19
CSPPNT-SUS-D5-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm) Verkaufseinheit

0.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10419Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück)

80.24 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10535Box/Packung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Linsenkopf Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA
Montagebohrungsform Kreuzschlitzkopf Spitzenform Kegelspitze Gewindeart Bohrschrauben
Grundform Standard (rund) Anwendung Standard

Technischer Support