Konfigurierbar in [Länge] 4 - 20 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig), Chromatiert, Vernickelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde) / [Antriebsform] Sechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Oberflächenbehandlung | Steigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282.06 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 0.5 | ||
211.36 € | 3,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 0.5 | ||
211.87 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (schwarz) | 0.5 | ||
212.98 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | ||
191.88 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | ||
165.82 € | 3,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | ||
143.91 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | ||
151.41 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | ||
97.70 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.5 | ||
183.65 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.7 | ||
134.40 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.7 | ||
121.00 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.7 | ||
123.24 € | 1,800 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.7 | ||
114.75 € | 1,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 4 | 12 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.7 | ||
105.77 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 8 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.8 | ||
94.67 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | [Chromatiert (III-wertig)] III-wertig verchromt (weiß) | 0.8 | ||
124.10 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | 3 | 10 | [Chromatiert] Chromatiert | 0.5 | ||
154.59 € | 2,500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | - | 3 | 10 | [Chromatiert] Chromatiert, schwarz | 0.5 | ||
229.45 € | 4,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 4 | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | ||
153.95 € | 3,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | [Vernickelt] Vernickelt | 0.5 | ||
91.43 € | 1,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 5 | 10 | [Vernickelt] Vernickelt | 0.8 |
Loading...
Genaue Form | Standard | Werkstoff | Stahl | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf |
---|---|---|---|---|---|
Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Flansch | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Sechskant | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Mit Schraube | Vollgewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Oberflächenbehandlung
Steigung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften