• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Zylinderkopfschrauben / Innensechskant / Kombischrauben mit Federring【100-200 Stk. pro Packung】

Zylinderkopfschrauben / Innensechskant / Kombischrauben mit Federring

[Detailed shape] Standard
[Mounting hole dimensions] Hex Socket
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Steel
[Surface treatment] Black iron oxide coating
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Sales unit] Box/package
[Application] Standard
[Nominal Thread (M)] 6 8 10
[Length L (mm)] 15 20 25 30 35 40
[Pitch (mm)] 1 1.25 1.5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSHHFNB-ST-M6-15
CSHHFNB-ST-M6-20
CSHHFNB-ST-M6-25
CSHHFNB-ST-M8-20
CSHHFNB-ST-M8-25
CSHHFNB-ST-M8-30
CSHHFNB-ST-M8-35
CSHHFNB-ST-M8-40
CSHHFNB-ST-M10-20
CSHHFNB-ST-M10-25
CSHHFNB-ST-M10-30
CSHHFNB-ST-M10-35
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

20.25 €

200 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 106151

21.23 €

200 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 106201

22.71 €

200 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 106251

35.16 €

200 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 108201.25

36.66 €

200 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 108251.25

19.54 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 108301.25

31.48 €

150 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 108351.25

34.59 €

150 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 108401.25

26.14 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 1010201.5

27.84 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 1010251.5

29.79 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 1010301.5

32.00 €

100 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 1010351.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Brüniert
Montagebohrung, Form Innensechskant Spitzenform Flaches Ende Gewindeart Metrisches Regelgewinde
Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung Anwendung Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support