Konfigurierbar in [Länge] 4 - 5 (mm) / [Material] Stahl [Oberflächenbehandlung] Brüniert / [Variante Details] Befestigungsschraube / [Antriebsform] Sechsrund
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SSXC-ST-M3-4
Nenngröße Schraube (M) | 3 | Länge L oder I (mm)(mm) | 4 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Brüniert | Montagebohrung, Form | Sechskantschrauben, hohl | Abstand(mm) | 0.5 |
Spitzenform | Ringschneide | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Gewindestift | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Schraubmodell | Vollgewinde |
Sie befinden sich auf der Seite für Gewindestift / Innensechsrund / Ringschneide, die Teilenummer ist SSXC-ST-M3-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SSXC-ST-M3-4.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften