Hersteller-Teilenummer: HXNH-VE-M22-150
Marke: SUNCO
Preis: 56.02 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HXNH-VE-M22-150
Genaue Form | Standard | Nenngröße Schraube (M) | 22 | Länge L (mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | FRP (Glas aus Vinylester) | Oberflächenbehandlung | N/A | Montagebohrung, Form | N/A |
Abstand(mm) | 2.5 | Zusätzliche Form | Standard | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
Standardausführung | Sechskantige | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Anwendung | Standard |
Kunststoff | PL (Kunststoff) | Farbe | Schwarz |
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschrauben / FRP / HXNH-VE-M, die Teilenummer ist HXNH-VE-M22-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HXNH-VE-M22-150.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften