Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D105 |
D110 |
D120 |
D125 |
D130 |
D135 |
D140 |
D145 |
D150 |
D155 |
D160 |
D165 |
D170 |
D180 |
D190 |
D200 |
D210 |
D220 |
D230 |
D240 |
D250 |
D260 |
D270 |
D280 |
D300 |
D310 |
D330 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Effektive Länge des Umfangs (mm) | Riemenlänge (Zoll) | |
---|---|---|---|---|---|---|
73.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2667 | 105 | ||
75.97 € | 10 | 8 Arbeitstage | 2794 | 110 | ||
80.61 € | 10 | 8 Arbeitstage | 3048 | 120 | ||
78.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3175 | 125 | ||
86.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3302 | 130 | ||
89.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3429 | 135 | ||
92.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3556 | 140 | ||
95.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3683 | 145 | ||
92.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3810 | 150 | ||
100.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3937 | 155 | ||
104.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4064 | 160 | ||
107.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4191 | 165 | ||
109.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4318 | 170 | ||
115.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4572 | 180 | ||
120.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4826 | 190 | ||
126.86 € | 10 | 8 Arbeitstage | 5080 | 200 | ||
103.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5334 | 210 | ||
96.52 € | 10 | 8 Arbeitstage | 5588 | 220 | ||
101.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5842 | 230 | ||
106.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6096 | 240 | ||
125.19 € | 10 | 8 Arbeitstage | 6350 | 250 | ||
117.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6604 | 260 | ||
122.82 € | 10 | 8 Arbeitstage | 6858 | 270 | ||
127.82 € | 1 | 13 Arbeitstage | 7112 | 280 | ||
137.79 € | 10 | 8 Arbeitstage | 7620 | 300 | ||
142.75 € | 10 | 8 Arbeitstage | 7874 | 310 | ||
151.97 € | 10 | 8 Arbeitstage | 8382 | 330 |
Loading...
Riemenform | D | Anzahl der Reihen | 1 Reihe | Eigenschaften | Biegeresistent / Wärmebeständigkeit / Ölbeständig / Anti-Statik |
---|---|---|---|---|---|
Zusatzfunktion | NA | Dicke(mm) | 19 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Effektive Länge des Umfangs(mm)
Riemenlänge(Zoll)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften