Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Orange-Label V-Riemen LC-Ausführung

Orange-Label V-Riemen LC-Ausführung

Particularly well-suited to use in agricultural machinery. Thin belt designed to withstand harsher operating conditions than general industrial belts, such as large shocks, small pulley diameters, reverse bending and high temperatures. Excellent heat resistance, flexibility and crack resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LC122
LC125
LC128
LC131
LC134
LC137
LC138
LC141
LC145
LC148
LC152
LC155
LC158
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Effektive Länge des Umfangs
(mm)
Riemenlänge
(Zoll)

57.72 €

9 Arbeitstage 3099122

57.72 €

9 Arbeitstage 3175125

59.38 €

9 Arbeitstage 3251128

70.07 €

9 Arbeitstage 3327131

70.07 €

9 Arbeitstage 3404134

72.09 €

9 Arbeitstage 3480137

72.09 €

9 Arbeitstage 3505138

74.79 €

9 Arbeitstage 3581141

74.79 €

9 Arbeitstage 3683145

77.43 €

9 Arbeitstage 3759148

80.13 €

35 Arbeitstage 3861152

80.13 €

35 Arbeitstage 3937155

83.41 €

35 Arbeitstage 4013158

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Riemenform LA/LB/LC Anzahl der Reihen 1 Reihe Zusatzfunktion NA
Dicke(mm) 14

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support