U-Muttern Schmales Modell Sonstiges Fein (Teilenummern)

U-Muttern Schmales Modell Sonstiges Fein
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Nenngröße] 12 / [Material] Stahl [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Diese U-Muttern von FUJI SEIMITSU dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Es handelt sich um ein metrisches Feingewinde in der Größe 12. Die U-Muttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UNUTTF-12-C

Teilenummer
UNUTTF-12-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 12 Werkstoff Stahl Gewindeart Metrisches Feingewinde
Anwendungen, Funktionen Sicherung gegen Lösen Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Chromatiert
Einzelheiten zur Arretierung U-Mutter Steigung(mm) 1.5

Sie befinden sich auf der Seite für U-Muttern Schmales Modell Sonstiges Fein, die Teilenummer ist UNUTTF-12-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UNUTTF-12-C.

Technischer Support