Konstruktionsteile, Montageelement, Kunststoffverbinder J-143

Konstruktionsteile, Montageelement, Kunststoffverbinder J-143
The plastic joint is a light and durable assembled material, which is adhesively fixed by using erector dedicated Sun Arrow adhesive.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

J-143IVO

Teilenummer
J-143IVO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.60 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kunststoffverbinder Verbindertyp Verstärkung/Befestigung Befestigungsmethode Steckbar
Betriebsumgebung Kältebeständigkeit Werkstoff Kunststoff Farbe Elfenbeinfarben
Passender Rohr-Ø. D2(φ),(□) 28 Ausführung Zur Befestigung (Verstärkung/Montage von Kopfplatten usw.)

Sie befinden sich auf der Seite für Konstruktionsteile, Montageelement, Kunststoffverbinder J-143, die Teilenummer ist J-143IVO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer J-143IVO.

Technischer Support