• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hydraulische HSD-Dichtung

Hydraulische HSD-Dichtung
  • Mengenrabatt
A double pressure packing to enable thin-wall piston design. Compared to O-rings, this packing demonstrates a stable sealing performance without twisting or rolling damage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HSD-20
HSD-25
HSD-30
HSD-32
HSD-35
HSD-40
HSD-40A
HSD-45
HSD-50
HSD-55
HSD-60
HSD-63
HSD-65
HSD-70
HSD-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø D
(mm)
Innen-Ø d
(Ø)
Breite H
(mm)
Anwendung, kombinierter Stützring

3.97 €

1 11 Arbeitstage 20141.9TCS-20X14

5.46 €

1 11 Arbeitstage 25172.6TCS-25X17

5.15 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 30222.6TCS-30X22

4.96 €

1 11 Arbeitstage 32242.6TCS-32X24

5.29 €

1 11 Arbeitstage 35272.6TCS-35X27

5.88 €

1 11 Arbeitstage 40322.6TCS-40X32

5.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

40303.4TCS-40X30

6.35 €

1 11 Arbeitstage 45353.4TCS-45X35

7.02 €

1 11 Arbeitstage 50403.4TCS-50X40

7.89 €

1 11 Arbeitstage 55453.4TCS-55X45

8.64 €

1 11 Arbeitstage 60503.4TCS-60X50

8.96 €

1 11 Arbeitstage 63533.4TCS-63X53

9.43 €

1 11 Arbeitstage 65553.4TCS-65X55

10.30 €

1 11 Arbeitstage 70555.2TCS-70X55

12.14 €

1 11 Arbeitstage 80655.2TCS-80X65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Hin- und Herbewegung Dichtungsart Kolbendichtung Werkstoff NBR (RN906)

Technischer Support