• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 9:30 bis 15:00 (CET) 17/2/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PGY-Dichtung für Luftdruck

PGY-Dichtung für Luftdruck

Wear-resistant packing exclusively designed for pistons. Maintains stable adhesion performance under conditions ranging from oil-lubricated, oil free, to dry air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PGY-25
PGY-30
PGY-32
PGY-40
PGY-50
PGY-63
PGY-80
PGY-100
PGY-120
PGY-125
PGY-140
PGY-150
PGY-160
PGY-180
PGY-200
PGY-250
PGY-300
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Außen-Ø D
(Ø)
Innen-Ø d
(Ø)
Breite H
(mm)

4.83 €

5 Arbeitstage 25175.2

4.74 €

8 Arbeitstage 3022.45.2

4.74 €

8 Arbeitstage 32245.2

4.74 €

8 Arbeitstage 40306.5

6.44 €

8 Arbeitstage 50406.5

7.06 €

5 Arbeitstage 63536.5

8.41 €

8 Arbeitstage 80706.5

12.13 €

8 Arbeitstage 100859.5

17.92 €

8 Arbeitstage 1201059.5

18.45 €

5 Arbeitstage 1251109.5

19.81 €

8 Arbeitstage 1401259.5

21.19 €

8 Arbeitstage 1501359.5

22.35 €

8 Arbeitstage 1601459.5

23.94 €

8 Arbeitstage 1801659.5

25.25 €

8 Arbeitstage 20018012

30.62 €

8 Arbeitstage 25023012

88.78 €

8 Arbeitstage 30028014

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Hin- und Herbewegung Dichtungsart Kolbendichtung Werkstoff NBR (RN713)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support