• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gleitlagerbuchsen / AR / Stahl

Gleitlagerbuchsen / AR / Stahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 5 - 50 mm / [maximaler PV-Wert] 1, 0.3 - 1 / [Betriebstemperaturbereich] +260°



Die Gleitlagerbuchsen von NTN ermöglichen eine oszillierende Bewegung und können linear und drehend lagern. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 5 - 50 mm konfigurierbar. Der maximal gestattete PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen liegt bei 1, 0.3 - 1 N/mm² • m/s. Die zulässige Betriebstemperatur liegt im Bereich von +260°C.



Herstellerdetails:
ARE ist ein Produkt, das durch die Anwendung der Autoformverarbeitung auf Berry FL3000 keine Emissionen in die Umwelt verursacht. AR ist ein Produkt, das aus Stangen- oder Rohrmaterial von Berry FL3000 hergestellt wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R-AR1515
R-AR1715
R-AR2220
R-AR2830
R-AR3030
R-AR3230
R-AR3535
R-AR4040
R-AR4550
R-AR5050
R-ARE0305
R-ARE0406
R-ARE0608
R-ARE0708
R-ARE0910
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)

6.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-152115

6.62 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-172315

9.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10222820

15.75 €

1 8 Arbeitstage 10283430

15.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-303630

23.89 €

1 8 Arbeitstage 10324030

28.49 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10354335

34.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10404840

51.56 €

1 8 Arbeitstage 10455350

61.57 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-506050

1.71 €

1 5 Arbeitstage -365

1.87 €

1 5 Arbeitstage 10476

2.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10698

3.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

107118

3.10 €

1 8 Arbeitstage 1091310

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Ausführung Werkstoff - Kunststoff Denaturiertes PTFE (Polytetrafluorethylen) Toleranz - Innendurchmesser h6
Empfohlene Toleranz des Gehäusedurchmessers M7 Maximal zulässiger PV-Wert(N/mm2•m/s) 0,3-1,0 Umgebungsbedingungen Standard / Wärmebeständigkeit / In Öl / In Wasser / In Meerwasser / In chemischen Stoffen
Buchsenzahl Einfach Betriebstemperaturbereich(°C) NA::260

Technischer Support