Leitungsstrom AT

Leitungsstrom AT
Excellent pressure resistance, with a pressure tolerance of 1.00 MPA. The structure does not stretch when compressed. Uses abrasion-resistant rubber for the inner layer, offering excellent abrasion resistance. Stands up to external pressure and deforms little.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26124-50-[1-50/1]
26124-65-[1-50/1]
26124-75-[1-50/1]
26124-100-[1-50/1]
26124-150-[1-20/1]
26124-200-[1-10/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø (mm) Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø (Zoll) Length
(m)

-

1 10 Arbeitstage 5069.560021 ~ 50

-

1 9 Arbeitstage 65867502 1/21 ~ 50

-

1 9 Arbeitstage 7599.575031 ~ 50

-

1 9 Arbeitstage 100129125041 ~ 50

-

1 9 Arbeitstage 150187.5200061 ~ 20

-

1 9 Arbeitstage 200247.5225081 ~ 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Pulver / Zement / Getreide Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Abriebbeständigkeit / Druckwiderstand / Formstabilität
Schlauchmaterial Abriebfester Kautschuk+Flexibles Hart-PVC+Faserverstärkung Metallbefestigungen NA Farbe Orange
Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) 1.00 Betriebstemperaturbereich, Absaugung(°C) -10 – 50 Betriebstemperaturbereich, Entleerung(°C) -10 – 50

Technischer Support