Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
26101-32-[1-50/1] |
26101-38-[1-50/1] |
26101-50-[1-50/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (Zoll) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | 32 | 45 | 425 | 1 1/4 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 38 | 51 | 500 | 1 1/2 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 65 | 800 | 2 | 1 ~ 50 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Abriebbeständigkeit / Druckwiderstand |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Weich・Hart-PVC+Faserverstärkung | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Grau |
Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) | 1.00 | Betriebstemperaturbereich, Absaugung(°C) | -10 – 50 | Betriebstemperaturbereich, Entleerung(°C) | -10 – 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø (mm)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius(mm)
Nenn-Ø (Zoll)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften