[Features]
· Rich compatibility at approximately half the weight of a rubber hose.
· Oil-resistant rubber is used internally.
· Offers an anti-static effect with a grounding wire inserted and conductive oil-resistant rubber.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
26106-50-[1-20/1] |
26106-65-[1-20/1] |
26106-75-[1-20/1] |
26106-100-[1-20/1] |
26106-125-[1-20/1] |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Nenn-Ø (mm) | Außen-Ø (Ø) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (Zoll) | Length (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | auf Anfrage | 50 | 66.6 | 450 | 2 | 1 ~ 20 | ||
- | auf Anfrage | 65 | 81.5 | 550 | 2 1/2 | 1 ~ 20 | ||
- | auf Anfrage | 75 | 98.8 | 775 | 3 | 1 ~ 20 | ||
- | auf Anfrage | 100 | 130 | 1250 | 4 | 1 ~ 20 | ||
- | auf Anfrage | 125 | 157.0 | 1500 | 5 | 1 ~ 20 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Öl | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Antistatische Eigenschaften / Ölbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Ölbeständiger Kautschuk (NBR)+ölbeständiges, flexibles Hart-PVC+Faserverstärkung+Erdungsdraht | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Schwarz |
Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) | 0.70 | Betriebstemperaturbereich, Absaugung(°C) | -20 – 60 | Betriebstemperaturbereich, Entleerung(°C) | -20 – 60 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.