Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AL-D15 |
AL-D20 |
AL-D25 |
AL-D32 |
AL-D40 |
AL-D50 |
AL-D65 |
AL-D80 |
AL-D100 |
BC-D15 |
BC-D20 |
BC-D25 |
BC-D32 |
BC-D40 |
BC-D50 |
BC-D65 |
BC-D80 |
BC-D100 |
SUS-D15 |
SUS-D20 |
SUS-D25 |
SUS-D32 |
SUS-D40 |
SUS-D50 |
SUS-D65 |
SUS-D80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Haupteinheits-Material | Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 1/2B (15A) | ||
14.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 3/4B (20A) | ||
14.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 1B (25A) | ||
17.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 1 1/4B (32A) | ||
18.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 1 1/2B (40A) | ||
20.35 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 2B (50A) | ||
28.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 2 1/2B (65A) | ||
36.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 3B (80A) | ||
58.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 4B (100A) | ||
27.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 1/2B (15A) | ||
29.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 3/4B (20A) | ||
31.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 1B (25A) | ||
40.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 1 1/4B (32A) | ||
46.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 1 1/2B (40A) | ||
54.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 2B (50A) | ||
74.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 2 1/2B (65A) | ||
97.74 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 3B (80A) | ||
151.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 4B (100A) | ||
41.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 1/2B (15A) | ||
41.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 3/4B (20A) | ||
47.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 1B (25A) | ||
54.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 1 1/4B (32A) | ||
61.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 1 1/2B (40A) | ||
79.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 2B (50A) | ||
96.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 2 1/2B (65A) | ||
117.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 3B (80A) |
Loading...
Ausführung | Standard | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Anlagen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften