Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AL-F15 |
AL-F20 |
AL-F25 |
AL-F32 |
AL-F40 |
AL-F50 |
AL-F65 |
AL-F80 |
AL-F100 |
BC-F15 |
BC-F20 |
BC-F25 |
BC-F32 |
BC-F40 |
BC-F50 |
BC-F65 |
BC-F80 |
BC-F100 |
SUS-F15 |
SUS-F20 |
SUS-F25 |
SUS-F32 |
SUS-F65 |
SUS-F80 |
SUS-F100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Haupteinheits-Material | Maß D (mm) | Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 32 | 1/2B (15A) | ||
8.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 32 | 3/4B (20A) | ||
8.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 37 | 1B (25A) | ||
11.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 46 | 1 1/4B (32A) | ||
11.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 53 | 1 1/2B (40A) | ||
14.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 64 | 2B (50A) | ||
22.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 76 | 2 1/2B (65A) | ||
27.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 92 | 3B (80A) | ||
47.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Aluminium | 120 | 4B (100A) | ||
20.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 32 | 1/2B (15A) | ||
20.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 32 | 3/4B (20A) | ||
22.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 37 | 1B (25A) | ||
31.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 46 | 1 1/4B (32A) | ||
36.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 53 | 1 1/2B (40A) | ||
45.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 64 | 2B (50A) | ||
67.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 76 | 2 1/2B (65A) | ||
82.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 92 | 3B (80A) | ||
132.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Bronze | 120 | 4B (100A) | ||
25.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 32 | 1/2B (15A) | |
33.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 32 | 3/4B (20A) | ||
38.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 37 | 1B (25A) | ||
46.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 46 | 1 1/4B (32A) | ||
81.47 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 76 | 2 1/2B (65A) | ||
103.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 92 | 3B (80A) | ||
129.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4408 Äquiv.) | 120 | 4B (100A) |
Loading...
Ausführung | Standard | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Anlagen für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Maß D(mm)
Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften