Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Edelstahl-Ventil, CSJ-CX 10K, 10K Flansch-Kugelhahn mit Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSJ-C-10S1-25-FC
CSJ-C-10S3-25-FC
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSGrundwerkstoff Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Länge L
(mm)
Höhe h
(mm)
Maß W
(mm)

141.84 €

8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)14890165

216.17 €

8 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1B (25A)14890165

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Kugelventil, Ausführung Volldurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung JIS10K-Flansch
Steuerseite, Verbindungsausführung Kupplung Griffform Verriegelungsgriff Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Werkstoff Griff FC

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support