Sanitärformstück - Klemmstück Teil - Blindstück FB (Sanitär-Maße)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FB-S1-10S
FB-S1-12.5S
FB-S1-15S
FB-S1-20S
FB-S1-25S
FB-S1-30S
FB-S1-40S
FB-S3-10S
FB-S3-12.5S
FB-S3-15S
FB-S3-20S
FB-S3-25S
FB-S3-30S
FB-S3-40S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBereich Nennaußen-Ø Befestigungsmaterial Nenn-Ø

15.07 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1S

15.07 €

1 7 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1.25S

15.07 €

1 5 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1.5S

18.88 €

1 5 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2S

26.58 €

1 14 Arbeitstage 102.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2.5S

36.87 €

1 9 Arbeitstage 102.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3S

52.30 €

1 9 Arbeitstage 102.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)4S

19.57 €

1 7 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1S

18.00 €

1 7 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1.25S

18.00 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1.5S

27.44 €

1 9 Arbeitstage 101.0S~2.0SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2S

38.58 €

1 9 Arbeitstage 102.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2.5S

53.16 €

1 9 Arbeitstage 102.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)3S

76.30 €

1 9 Arbeitstage 102.5S~4.5SEdelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)4S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform Kappe Anschlussausführung (gleicher Ausführung/gleicher Ø) Dichtkonus

Technischer Support