Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FL-S1-10S |
FL-S1-15S |
FL-S1-20S |
FL-S1-25S |
FL-S1-30S |
FL-S1-40S |
FL-S3-10S |
FL-S3-15S |
FL-S3-20S |
FL-S3-25S |
FL-S3-30S |
FL-S3-40S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bereich Nennaußen-Ø | Befestigungsmaterial | Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1S | ||
20.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 1.5S | ||
27.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2S | ||
35.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 2.5S | ||
46.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 3S | ||
76.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | 4S | ||
36.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1S | ||
30.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 1.5S | ||
36.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1.0S~2.0S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 2S | ||
47.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 2.5S | ||
59.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 3S | ||
97.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2.5S~4.5S | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) | 4S |
Loading...
Ausführung | Anschlussstück | Passform | Gerade | Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) | Dichtkonus |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) | Angeschweißt | Ø, Mitte | Gleicher Ø/konzentrisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bereich Nennaußen-Ø
Befestigungsmaterial
Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften