Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenn-Ø | Dichtungswerkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.32 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | EPDM | |
2.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | EPDM | ||
3.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | EPDM | ||
3.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | EPDM | ||
4.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | EPDM | ||
5.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3B (80A) | EPDM | ||
6.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4B (100A) | EPDM | ||
10.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5B (125A) | EPDM | ||
13.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6B (150A) | EPDM | ||
13.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8B (200A) | EPDM | ||
1.14 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | NBR | |
1.70 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | NBR | |
2.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | NBR | ||
3.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | NBR | ||
3.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | NBR | ||
4.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3B (80A) | NBR | ||
5.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4B (100A) | NBR | ||
7.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5B (125A) | NBR | ||
9.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6B (150A) | NBR | ||
10.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8B (200A) | NBR | ||
10.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | PTFE | ||
11.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | PTFE | ||
13.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | PTFE | ||
17.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | PTFE | ||
21.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | PTFE | ||
25.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3B (80A) | PTFE | ||
32.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4B (100A) | PTFE | ||
43.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5B (125A) | PTFE | ||
53.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6B (150A) | PTFE | ||
88.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8B (200A) | PTFE | ||
1.69 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | Silikon | |
3.20 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | Silikon | ||
5.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | Silikon | ||
6.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | Silikon | ||
7.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | Silikon | ||
8.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3B (80A) | Silikon | ||
10.05 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4B (100A) | Silikon | ||
14.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5B (125A) | Silikon | ||
17.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6B (150A) | Silikon | ||
19.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8B (200A) | Silikon | ||
9.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3/4B (20A) | Viton | ||
10.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1B (25A) | Viton | ||
13.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1 1/2B (40A) | Viton | ||
15.52 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2B (50A) | Viton | ||
21.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2 1/2B (65A) | Viton | ||
26.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3B (80A) | Viton | ||
37.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 4B (100A) | Viton | ||
64.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5B (125A) | Viton | ||
79.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 6B (150A) | Viton | ||
90.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 8B (200A) | Viton |
Loading...
Ausführung | Dichtung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø
Dichtungswerkstoff
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften