Sanitärformstücke Kleinteile Mini-Klemmstück MFS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MFS-S3-8A
MFS-S3-10A
MFS-S3-15A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Ø

13.18 €

1 9 Arbeitstage 101/4B (8A)

13.18 €

1 9 Arbeitstage 103/8B (10A)

12.02 €

1 9 Arbeitstage 101/2B (15A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform Gerade Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) Dichtkonus
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) Angeschweißt Bereich Nennaußen-Ø 1/4B (8a) bis 1/2B (15A) Befestigungsmaterial Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)
Ø, Mitte Gleicher Ø/konzentrisch

Technischer Support