• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sanitärformstücke Anschlussteile Schweißschraube MS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS-S1-15S
MS-S1-20S
MS-S1-25S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBereich Nennaußen-Ø Nenn-Ø

14.37 €

1 10 Arbeitstage 101.0S~2.0S1.5S

17.74 €

1 10 Arbeitstage 101.0S~2.0S2S

23.16 €

1 10 Arbeitstage 102.5S~4.5S2.5S

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform Gerade Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) Gewinde
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) Angeschweißt Befestigungsmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Ø, Mitte Gleicher Ø/konzentrisch
Länge L(mm) 21

Technischer Support