• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sanitärformstücke Schweißteile Schweißschlauch Adapter WA-H

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WA-HS1-10S
WA-HS1-15S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Ø Länge L
(mm)

20.17 €

1 9 Arbeitstage 101S60

23.60 €

1 9 Arbeitstage 101.5S80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschlussstück Passform Adapter Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) Angeschweißt
Anschlussausführung 2 (rechter oder Seite mit kleinem Ø) Schlauchadapter Bereich Nennaußen-Ø 1.0S~2.0S Befestigungsmaterial Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Ø, Mitte Gleicher Ø/konzentrisch

Technischer Support