• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TAC Rein W

TAC Rein W
A hose for sanitation vehicles. The design emphasizes abrasion resistance on the external surface and provides good durability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24107-50-50
24107-65-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø (mm) Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø (Zoll) Length
(m)

-

1 9 Arbeitstage 5061.4500250

-

1 9 Arbeitstage 6576.07002 1/250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Abriebbeständigkeit / Andere Eigenschaften
Metallbefestigungen NA Farbe Grün Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) 0.30
Betriebstemperaturbereich, Absaugung(°C) -10~60 Betriebstemperaturbereich, Entleerung(°C) -10~50

Technischer Support