Hersteller-Teilenummer: 24109-48-50
Marke: TOTAKU INDUSTRIES
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Length: 50 m
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24109-48-50
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser | Nutzung Schneidservice | NA | Nenn-Ø (mm) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø(mm) | 56.5 | Eigenschaften | Kältebeständigkeit / Andere Eigenschaften | Schlauchmaterial | Abriebfester Kautschuk+Hart-PVC |
Metallbefestigungen | NA | Farbe | Schwarz | Zulässiger Biegeradius(mm) | 400 |
Nenn-Ø (Zoll) | 2 | Zulässiger Druck (normale Temperatur)(MPa) | 0.20 | Betriebstemperaturbereich, Absaugung(°C) | -20 – 50 |
Betriebstemperaturbereich, Entleerung(°C) | -20 – 50 | Weitere Eigenschaften | Nur für Sanitärfahrzeuge |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften